[Features]
· For Hitachi Koki magnetic drilling machines.
· 4-row thread type.
· Applicable Model: BM25M, BM25Y, BM35Y, BM40Y, BM60M, BM60Y.
· Uniquely developed special blade shape.
· Can be used to drill holes of up to 80 mm diameter in steel plates 50 mm thick.
· Uses a center pin system.
· Positioning is easy, and the core automatically ejects after punching is complete.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | blade diameter (mm) | Number of flutes (Sheets) |
---|---|---|---|---|---|
75.41 € | Disponible | 8 jours | 17.5 | 6 | |
71.76 € | 14 jours | 18 | 6 | ||
75.75 € | Disponible | 8 jours | 18.5 | 6 | |
71.76 € | 14 jours | 19 | 6 | ||
75.75 € | Disponible | 8 jours | 19.5 | 6 | |
71.76 € | 14 jours | 20 | 6 | ||
75.75 € | Disponible | 8 jours | 20.5 | 6 | |
71.76 € | 14 jours | 21 | 6 | ||
75.75 € | Disponible | 8 jours | 21.5 | 6 | |
71.76 € | 14 jours | 22 | 6 | ||
76.08 € | Disponible | 8 jours | 22.5 | 6 | |
72.09 € | 14 jours | 23 | 6 | ||
76.08 € | Disponible | 8 jours | 23.5 | 6 | |
72.09 € | 14 jours | 24 | 6 | ||
72.09 € | 14 jours | 24.5 | 6 | ||
72.09 € | 14 jours | 25 | 6 | ||
72.43 € | 14 jours | 26 | 6 | ||
72.43 € | 14 jours | 26.5 | 6 | ||
72.43 € | 14 jours | 27 | 6 | ||
72.43 € | 14 jours | 28 | 6 | ||
72.76 € | 14 jours | 29 | 6 | ||
72.76 € | 14 jours | 30 | 6 | ||
86.89 € | Disponible | 8 jours | 31 | 6 | |
86.89 € | Disponible | 8 jours | 32 | 6 | |
86.89 € | Disponible | 8 jours | 33 | 6 | |
87.23 € | Disponible | 8 jours | 34 | 6 | |
82.69 € | 14 jours | 35 | 6 | ||
99.82 € | Disponible | 8 jours | 36 | 6 | |
99.82 € | Disponible | 8 jours | 37 | 6 | |
95.65 € | Disponible | 8 jours | 38 | 6 | |
95.65 € | Disponible | 8 jours | 39 | 6 | |
90.68 € | Disponible | 4 jours | 40 | 8 | |
108.50 € | Disponible | 8 jours | 41 | 8 | |
108.58 € | Disponible | 8 jours | 42 | 8 | |
108.58 € | Disponible | 8 jours | 43 | 8 | |
108.58 € | Disponible | 8 jours | 44 | 8 | |
108.64 € | Disponible | 8 jours | 45 | 8 | |
117.74 € | Disponible | 8 jours | 46 | 8 | |
117.74 € | Disponible | 8 jours | 47 | 8 | |
117.87 € | Disponible | 8 jours | 48 | 8 | |
117.87 € | Disponible | 8 jours | 49 | 8 | |
111.48 € | Disponible | 14 jours | 50 | 8 | |
140.75 € | Disponible | 8 jours | 51 | 8 | |
140.75 € | Disponible | 8 jours | 52 | 8 | |
140.75 € | Disponible | 8 jours | 53 | 8 | |
140.75 € | Disponible | 8 jours | 54 | 8 | |
140.75 € | Disponible | 8 jours | 55 | 8 | |
146.42 € | Disponible | 8 jours | 58 | 8 | |
153.23 € | 8 jours | 60 | 8 | ||
153.23 € | 8 jours | 61 | 8 | ||
153.23 € | Disponible | 8 jours | 62 | 8 | |
153.23 € | Disponible | 8 jours | 63 | 8 | |
153.23 € | Disponible | 8 jours | 65 | 8 | |
165.71 € | Disponible | 8 jours | 70 | 8 | |
178.20 € | Disponible | 8 jours | 75 | 8 | |
190.69 € | Disponible | 8 jours | 80 | 8 |
Loading...
Blade thickness(mm) | 3.9 | Applicable Shank | M18X1.5 (4-thread screw) |
---|
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.