Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
STD-100-15-SA40 |
STD-100-15-SA60 |
STD-100-15-SA80 |
STD-100-15-SZ40 |
STD-100-15-SZ60 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Particle Size (#) | Abrasive grain | Product Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.46 € | 10 pièces par conditionnement | 3 paquets | Disponible | 7 jours | 40 | A | 2517120001 | |
87.46 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | 60 | A | 2517120002 | |
87.46 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 80 | A | 2517120003 | |
92.64 € | 10 pièces par conditionnement | 3 paquets | Disponible | 8 jours | 40 | Z | 2517120021 | |
92.64 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | 60 | Z | 2517120022 |
Loading...
Type | Disque multilames | Work material | General steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium | Outer diameter Dimensions(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Inner Diameter Dimension(mm) | 15 | Max. Rotational Speed(rpm) | 13,600 | Quantity per Package(Pieces) | 10 |
Configurer
Propriétés de base
Particle Size(#)
Abrasive grain
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles