Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/1/2021 à 0:00 (CET) 25/1/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Ensemble clé-douilles SUS, S3103S

Ensemble clé-douilles SUS, S3103S

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • S3103S
  • Ensemble clé-douilles SUS, S3103S

Stainless steel socket featuring durability and rust resistance.
[Features]
· Precipitation hardened stainless steel is used to achieve high strength. It is rust resistant and excellent in corrosion resistance, chemical resistance and hygiene.
· Achieves excellent durability and environmental friendliness compared to resin trays.
· Since individual products are fixed in a given position, it is easy to organize and stable storage, without rattling, is ensured
· Handles on both ends make it portable.
· All-stainless steel socket wrench tray that's excellent for storage and management.
[Applications]
· Food-related equipment, medical equipment, precision machinery, ships, marine development, plumbing work, cleaning equipment, etc.
· Optimal for locations that use stainless steel bolts and nuts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

S3103S

Référence pièce
S3103S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

513.03 €

4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Produit du jeu Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape Hexagone / pièces de raccordement Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 8 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8
Handle Type ° Ratchet Ratchet Handle Full Length Type Standard Ratchet Mechanism Round
Number of Ratchet Teeth 45

Vous vous trouvez sur la page de Ensemble clé-douilles SUS, S3103S, le numéro d'article est le suivant: S3103S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article S3103S.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique