Douille hexagonale pour clés à impact 6AH

Douille hexagonale pour clés à impact 6AH
  • Remise sur volume
Hexagonal socket for impact wrench with an insertion angle of 19 mm.
[Features]
· Extremely impact-resistant design.
[Applications]
· For tightening and loosening hex socket bolts and hex socket set screws.
· For impact wrenches and power tools.
· Ideal for assembly and maintenance of large industrial machinery.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6AH-14
6AH-17
6AH-19
6AH-22
6AH-24
6AH-27
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Hexagonal section length (L1 dimension, ) only applies to certain hexagons
(mm)

37.58 €

5 Disponible 9 jours 1420

38.52 €

1 Disponible 9 jours 1720

46.31 €

1 Disponible 5 jours 1920

46.58 €

1 Disponible 5 jours 2225

49.11 €

1 Disponible 9 jours 2425

54.75 €

1 Disponible 5 jours 2730

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Douille pour simple article Application Pour impact Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 19
Socket shape Hexagonal pour boulon à tête à six pans creux Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/4 Overall length (L dimension)(mm) 75
Hex Wrench Tip Shape 6 Sq. Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) 40

Assistance technique