Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
4S-08L |
4S-09L |
4S-10L |
4S-11L |
4S-12L |
4S-13L |
4S-14L |
4S-15L |
4S-16L |
4S-17L |
4S-18L |
4S-19L |
4S-20L |
4S-21L |
4S-22L |
4S-23L |
4S-24L |
4S-25L |
4S-26L |
4S-27L |
4S-28L |
4S-29L |
4S-30L |
4S-31L |
4S-32L |
4S-33L |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width across flat dimension (S Measurement) | Width across flat part external diameter (measurement D1) (mm) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Width across flat part depth (measurement L1) (mm) | Through Hole I.D. (d Dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.02 € | 1 | 9 jours | 8 | 12.3 | 22 | 9 | 7 | ||
17.07 € | 1 | 6 jours | 9 | 13.5 | 22 | 9 | 7 | ||
17.15 € | 1 | 9 jours | 10 | 15 | 22 | 10 | 8 | ||
17.30 € | 1 | 9 jours | 11 | 16.2 | 22 | 10 | 9 | ||
16.25 € | 1 | 8 jours | 12 | 17.5 | 22 | 11 | 10 | ||
14.78 € | 1 | 5 jours | 13 | 18.8 | 22 | 11 | 11 | ||
14.86 € | 1 | 5 jours | 14 | 20 | 22 | 12 | 11 | ||
20.14 € | 1 | 5 jours | 15 | 21 | 22 | 12 | 11 | ||
19.95 € | 1 | 9 jours | 16 | 23.0 | 22 | 12 | 14 | ||
18.75 € | 1 |
Jour même
Stock | 17 | 24 | 23 | 16 | 14 | ||
17.76 € | 1 | 5 jours | 18 | 25.0 | 23 | 16 | 15 | ||
18.10 € | 1 | 5 jours | 19 | 26 | 24 | 18 | 17 | ||
22.02 € | 1 | 10 jours | 20 | 28 | 26 | 18 | 16 | ||
22.16 € | 1 | 5 jours | 21 | 29 | 26 | 18 | 18 | ||
24.41 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 22 | 30 | 26 | 18 | 18 | |
24.93 € | 1 | 9 jours | 23 | 32 | 28 | 18 | 20 | ||
26.60 € | 1 | 5 jours | 24 | 33 | 28 | 18 | 20 | ||
29.27 € | 1 | 9 jours | 25 | 34.0 | 28 | 18 | 22 | ||
30.21 € | 1 | 5 jours | 26 | 35 | 30 | 20 | 22 | ||
30.39 € | 1 | 5 jours | 27 | 36 | 30 | 20 | 22 | ||
33.07 € | 1 | 9 jours | 28 | 38 | 31 | 21 | 22 | ||
34.73 € | 1 | 9 jours | 29 | 39 | 31 | 21 | 22 | ||
29.05 € | 1 | 9 jours | 30 | 40 | 34 | 22 | 25 | ||
35.78 € | 1 | 9 jours | 31 | 42 | 34 | 22 | 25 | ||
35.85 € | 1 | 9 jours | 32 | 43 | 35 | 22 | 25 | ||
43.12 € | 1 | 9 jours | 33 | 45 | 35 | 22 | 25 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Douille pour simple article | Application | Pour le travail à la main | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/2 | Overall length (L dimension)(mm) | 83 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Width across flat dimension (S Measurement)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles