Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BJ40
Single Product/Set Classification | Joint universel pour simple article | Application | Pour le travail à la main | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Type de pièce de raccordement | Width across flat dimension (S Measurement) | 12.7 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/2 |
Overall length (L dimension)(mm) | 60 | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) | 25 |
Vous vous trouvez sur la page de Joint à rotule BJ40, le numéro d'article est le suivant: BJ40.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BJ40.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles