[Features]
· Small type 35SQ, 50SQ Crinkey cutter.
· HSS type that is unlikely to chip despite its small diameter.
· Uses a center pin system.
· Positioning is easy, and the core automatically ejects after punching is complete.
· Using a dedicated shank, it can be used with magnetic drilling machines, upright drilling machines, radial drilling machines, lathes, and milling machines.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
HCSQ115 |
HCSQ120 |
HCSQ130 |
HCSQ140 |
HCSQ145 |
HCSQ150 |
HCSQ160 |
HCSQ180 |
HCSQ220 |
HCSQ240 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | blade diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Center Pin |
---|---|---|---|---|---|---|
102.75 € | Disponible | 8 jours | 11.5 | 2.75 | HCS6025F | |
97.15 € | Disponible | 8 jours | 12 | 2.75 | HCS6025F | |
97.15 € | Disponible | 12 jours | 13 | 3.5 | HCS7025F | |
97.15 € | Disponible | 4 jours | 14 | 3.5 | HCS7025F | |
97.15 € | Disponible | 9 jours | 14.5 | 3.5 | HCS7025F | |
97.15 € | Disponible | 14 jours | 15 | 3.5 | HCS7025F | |
97.15 € | Disponible | 14 jours | 16 | 3.5 | HCS7025F | |
97.15 € | Disponible | 14 jours | 18 | 4.5 | HCS8025F | |
97.15 € | Disponible | 14 jours | 22 | 4.5 | HCS8025F | |
99.88 € | Disponible | 14 jours | 24 | 4.5 | HCS8025F |
Loading...
Number of flutes(Sheets) | 4 | shank diameter(mm) | 19.05 |
---|
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.