Poignée en T, TH2250

Poignée en T, TH2250
  • Remise sur volume
Convenient T-shaped handle with an angular drive attached to the tip of the T-shape which allows sockets of various sizes to be replaced
[Features]
· T type handle allows smooth access to bolts and nuts for fastening and loosening work.
· 6.35 mm insertion angle.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TH2250

Référence pièce
TH2250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

21.68 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Poignée pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 6.35
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/4 Overall length (L dimension)(mm) 250 Handle Type ° T-Shaped Handle

Vous vous trouvez sur la page de Poignée en T, TH2250, le numéro d'article est le suivant: TH2250.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TH2250.

Assistance technique