Douille pour clés à impact (12 pans) 12AD

Douille pour clés à impact (12 pans) 12AD
Impact socket for tightening/loosening of hex bolts/nuts at 38.1 mm insertion.
[Features]
· For impact wrenches and power tools.
· For tightening/loosening of large diameter bolts and nuts.
· For TONE power wrench, nut runner, impact wrench and power tools with a design extremely strong against impacts.
· Electroless plating specification to improve its appearance, quality and rust-proofing.
[Applications]
· Ideal for maintenance of large industrial machines, plants, buildings, bridges, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
12AD-46
12AD-50
12AD-55
12AD-60
12AD-65
12AD-70
12AD-75
12AD-80
12AD-85
12AD-95
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Width across flat part external diameter (measurement D1)
(mm)
Width across flat part depth (measurement L1)
(mm)
Through Hole I.D. (d Dimension)
(mm)

166.36 €

1 9 jours 4680742735

167.61 €

1 9 jours 5090803052

173.62 €

1 9 jours 5595853254

204.82 €

1 9 jours 60100923559

238.62 €

1 9 jours 651101003564

314.01 €

1 9 jours 701151093769

348.25 €

1 9 jours 751201143975

452.86 €

1 9 jours 801251204380

474.67 €

1 9 jours 851301274685

532.65 €

1 9 jours 951401375295

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Douille pour simple article Application Pour impact Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 38.1
Socket shape 12 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1-1/2 Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) 85

Assistance technique