Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
320 |
321 |
407 |
420 |
EX40-050 |
EX40-100 |
EX40-1000 |
EX40-125 |
EX40-200 |
EX40-300 |
EX40-400 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall length (L dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
15.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 75 | |
17.97 € | 1 | Disponible | 9 jours | 150 | |
23.94 € 12.21 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 250 | |
52.55 € | 1 | Disponible | 9 jours | 600 | |
14.18 € | 1 | Disponible | 9 jours | 50 | |
16.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 100 | |
116.59 € | 1 | Disponible | 9 jours | 1000 | |
15.74 € 8.81 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 125 | |
22.87 € 11.89 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 200 | |
36.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 300 | |
42.09 € | 1 | Disponible | 5 jours | 400 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Barre de rallonge pour simple article | Application | Pour le travail à la main | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Type de pièce de raccordement | Width across flat dimension (S Measurement) | 12.7 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/2 |
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) | 24 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Overall length (L dimension)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles