Porte-douille SH406-SH4120

Porte-douille SH406-SH4120
  • Remise sur volume
Socket holder that can store socket wrench sockets.
[Features]
· Can be used to neatly arrange sockets and joints.
· Impact socket can retain the status with pin and O-ring attached.
· Made only of rust-resistant stainless steel.
· It has elasticity due to the bending process and does not easily come off.
· Can be hung on a wall or fixed to a desk as it comes with screw holes.
· Impact socket pin can be inserted in any direction.
[Applications]
· Optimal for the containment and storage of sockets and attachments.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SH406
SH410
SH412
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall length (L dimension)
(mm)
Mass
(g)
Number of Socket Holders

10.19 €

1 Disponible 5 jours 250506

13.55 €

1 Disponible 9 jours 3106710

15.86 €

1 Disponible 5 jours 3107012

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Autres éléments pour simple article Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2

Assistance technique