Ensemble clé-douilles 200MISO (Numéros de référence)

Ensemble clé-douilles 200MISO

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Standard type socket wrench set with 19.0 mm insertion.
[Features]
· Ideal for large machine/vehicle maintenance, civil engineering, and plant maintenance work.
· A popular set containing 8 sockets.
· Ideal for industrial machinery and automobile maintenance.
· For manual operation. 8 sockets, 4 handles.
· A standard set of socket wrenches with built-in ISO standard sockets in a metal case.
[Applications]
· Ideal for the maintenance of large machinery, vehicles, civil engineering and plants.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

200MISO

Référence pièce
200MISO
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

468.63 €

1 Disponible 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Produit du jeu Application Pour le travail manuel / pièce de raccordement pour le type de travail manuel Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 19
Socket shape Double hexagonal / pièces de raccordement Width across flat dimension (S Measurement) 24 / 27 / 30 / 32 / 36 / 46 / 50 / 41 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/4
Handle Type ° Ratchet / T Type Slide Ratchet Handle Full Length Type Standard Ratchet Mechanism Claw catch method
Number of Ratchet Teeth 18

Vous vous trouvez sur la page de Ensemble clé-douilles 200MISO, le numéro d'article est le suivant: 200MISO.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 200MISO.

Assistance technique