Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
408
Single Product/Set Classification | Joint universel pour simple article | Application | Pour le travail à la main | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 19 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Type de pièce de raccordement | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/4 | Overall length (L dimension)(mm) | 104 |
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) | 36 |
Vous vous trouvez sur la page de Joint universel 408, le numéro d'article est le suivant: 408.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 408.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles