• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Disque Rico, série E【10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RCEA-100-15-60
RCEA-100-15-80
RCEA-100-15-120
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Particle Size
(#)
Packaging Quantity
(Sheets)

32.72 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 3 jours 6010

32.24 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 3 jours 8010

31.84 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 3 jours 12010

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Multi-blade disc Work material General steel / Stainless Steel / Alloy Steel / Cast Iron / Copper Material / Aluminum / Plastic Diameter(mm) 100
Center Dia.(mm) 15 Abrasive grain Alundum

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique