Ensemble d'outils à main S-75

Ensemble d'outils à main S-75
  • Remise sur volume
Standard attaché case type tool set.
[Features]
· Instant heater type, can be used immediately, with a cap, can be stored immediately, set with H-600 instant heater soldering iron.
· Includes H-11 iron stand that prevents water leakage.
·External Dimensions: 450 (W) X 330 (H) X 140 (D) mm.
· Material: ABS.
· Weight: 5.7 kg.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

S-75

Référence pièce
S-75
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

691.04 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool set and tool box only Tool Set Tool set type Type à coque de jonction Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 445×115×320
Set Content(Point) 72 Case color Noir Mass(g) 5800
Material ABS Corresponds To V 100 V compatible

Vous vous trouvez sur la page de Ensemble d'outils à main S-75, le numéro d'article est le suivant: S-75.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article S-75.

Assistance technique