Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Mounting screw hole dimensions | M8 x 1.25 | With/Without Handle | Disponible | Suction Surface | Surface de base (forme en V) |
---|---|---|---|---|---|
Product Type | Base magnétique | Width(mm) | 50 | Height(mm) | 55 |
Magnetism ON/OFF Lever(Presence) | Available | A(mm) | 40 | B(mm) | 50 |
D(mm) | 85 | E(mm) | 90 | Material | Ferrite Magnet, ON/OFF Lever: Aluminum Alloy |
Configurer
Propriétés de base
Magnet Attraction Force(N)
Depth(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles