• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Permanent Magnetic Holder SKM

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SKM-0005
SKM-0007
SKM-001
SKM-001TN
SKM-002
SKM-002TN
SKM-0015
SKM-0015TN
SKM-01
SKM-02
SKM-03
SKM-04
SKM-05
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Shape Adsorption Power
(N)
With/Without Handle Screw hole Y/N Thread Hole Magnet Dimensions
(mm)
Specifications, description Material

13.08 €

5 jours Round shape1.8NANA-Φ5×13 -Steel

14.32 €

5 jours Round shape4NANA-Φ7×13-Steel

10.90 €

5 jours Round shape8NANA-Φ10×15-Steel

11.83 €

5 jours Round shape8NAAvailableM5×P0.8Φ10×18-Steel

12.21 €

5 jours Round shape30NANA-Φ20×15-Steel

14.55 €

5 jours Round shape30NAAvailableM5×P0.8Φ20×18-Steel

11.29 €

5 jours Round shape12NANA-Φ15×15-Steel

13.47 €

5 jours Round shape12NAAvailableM5×P0.8Φ15×18-Steel

15.88 €

5 jours Round shape80AvailableAvailableM6×P1.0Φ25×30With T handleSteel

16.66 €

5 jours Rectangular65AvailableAvailableM6×P1.025×25×25With T handleSteel

24.25 €

5 jours Rectangular120AvailableAvailableM6×P1.057×25×25With T handleSteel

26.11 €

5 jours Round shape300AvailableAvailableM8×P1.25Φ40×30With T handleSteel

36.89 €

5 jours Round shape400AvailableAvailableM8×P1.25Φ50×40With T handleSteel

Loading...

  1. 1

Informations de base

Magnet types Alnico Magnet Product Type Permanent Magnetic Holder for Machining

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique