• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ensemble d'outils à main S-81

Ensemble d'outils à main S-81

Tool set in aluminum case. (100 V power supply)
[Features]
· Instant heater type, can be used immediately, with a cap, can be stored immediately, set with H-600 instant heater soldering iron.
· Includes H-11 iron stand that prevents water leakage.
· Pocket type digital multimeter (DT-124) included.
·External Dimensions: 365 (W) X 275 (H) X 110 (D) mm.
· Material: Aluminum.
· Weight: 3.5 kg.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

S-81

Référence pièce
S-81
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

576.40 €

5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tool set and tool box only Tool Set Tool set type Trunk Case Type Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 365×110×275
Set Content(Point) 32 Case color Silver Mass(g) 3500
Material Aluminum Alloy Corresponds To V 100 V compatible

Vous vous trouvez sur la page de Ensemble d'outils à main S-81, le numéro d'article est le suivant: S-81.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article S-81.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique