Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SB-25 |
SB-80 |
SB-100 |
SB-130 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Magnet Attraction Force (N) | Mounting screw hole dimensions | Width (mm) | Depth (mm) | Height (mm) | H (mm) | W (mm) | A (mm) | B (mm) | φd (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | T3 (mm) | T4 (mm) | T5 (mm) | a (mm) | c (mm) | d (mm) | e (mm) | f (mm) | g (mm) | h (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 250 | M5×0.8 | 30 | 34 | 35 | 35 | 30 | 10.5 | 10.5 | 24.2 | 4 | 4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 14 | - | - | 9 | - | - | |
46.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | 800 | M8 x 1.25 | 50 | 60 | 55 | 55 | 50 | 19 | 19 | 35.4 | 7.5 | 7.5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 12.5 | 22 | 6 | 7 | 6.5 | - | - | |
67.38 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1000 | M8 x 1.25 | 50 | 73 | 55 | 55 | 50 | 19 | 19 | 35.4 | 7.5 | 7.5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 13 | 11 | 6 | 20 | 6 | 5.5 | 5.5 | |
111.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1300 | M10×1.25 | 50 | 117 | 55 | 55 | 50 | 19 | 19 | 35.4 | 7.5 | 7.5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 14 | 15 | 6 | 31 | 6 | 25 | 14 |
Loading...
With/Without Handle | N/A | Suction Surface | Surface de base (forme en V) | Product Type | Base magnétique |
---|---|---|---|---|---|
Magnetism ON/OFF Lever(Presence) | Available | b(mm) | 6 | Material | Ferrite Magnet |
Configurer
Propriétés de base
Magnet Attraction Force(N)
Mounting screw hole dimensions
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles