• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Iron Scrap Sweeper

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SS-30

Référence pièce
SS-30
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Suction Surface
(mm)
Specification Description (1) Specification Description (2) Material

66.40 €

5 jours 320×55Caster Diameter: 95 mmFor φ1.8 X 34 mm nails; Approx. 350 Pcs (250 g)Ferrite Magnet, Main Body: Aluminum

Loading...

  1. 1

Informations de base

Magnet Attraction Force(N) 80 Product Type Magnet Cleaner Stretchable length(mm) 725-1040

Vous vous trouvez sur la page de Iron Scrap Sweeper, le numéro d'article est le suivant: SS-30.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SS-30.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique