Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
S-7 |
S-107 |
S-107-1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tool set and tool box only | Toolbox Type | Tool set type | Case Size (Frontage x Depth x Height) (mm) | Set Content (Point) | Case color | Mass (g) | Product Type | Material | Corresponds To V | Applicable Model | JAN Code | Supplementary explanation | Accessory | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229.58 € | 1 | 6 jours | Tool Set | - | Type à coque de jonction | 300×80×200 | 17 | Noir | 2200 | - | Vinyl Leather | 100 V compatible | - | - | Input: 100 VAC. Slightly old-fashioned looking case, but has guaranteed usability. Items such as testers can be stored in the center partitions. Storage Case: S-107 | - | ||
119.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | Boîte à outils | Porte-outils, sac à outils | - | 300×80×200 | - | - | 920 | - | Vinyl Leather | - | S-7 | - | - | Shoulder Belt | |
9.99 € | 1 | 7 jours | - | - | - | - | - | - | - | Bandoulière | - | - | - | 4962772471050 | - | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Tool set and tool box only
Toolbox Type
Tool set type
Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm)
Set Content(Point)
Case color
Mass(g)
Product Type
Material
Corresponds To V
Applicable Model
JAN Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles