Ensemble d'outils à main / Boîte à outils S-35/S135

Ensemble d'outils à main / Boîte à outils S-35/S135
  • Remise sur volume
A tool set with the tools necessary for school use, etc.
[Features]
· With tool case.
· Standard tool set (small size).
[Applications]
· Ideal for on-site repairs and the like that require soldering.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S-35
S-135
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tool set and tool box only Toolbox Type Tool set type Case Size (Frontage x Depth x Height)
(mm)
Set Content
(Point)
Case color Mass
(g)
Corresponds To V Applicable Model Supplementary explanation

163.72 €

1 Disponible 6 jours Tool Set-Type de glissière260×35×14513Autre1400100 V compatible-Input: 100 VAC Approximately same size as S-34 + 3 Items, Storage Case: S-135

43.20 €

1 Disponible 6 jours Boîte à outilsPorte-outils, sac à outils-260×5 ×145--350-S-35-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Vinyl Leather

Assistance technique