Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Tampon en caoutchouc

Tampon en caoutchouc

This product is intended for the use of tape-type minidiscs in air grinders or electric grinders.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

 

Référence pièce
DRP10
DRP30
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Outer diameter Dimensions
(mm)
Mounting screw diameter
(M×P)
Packaging Quantity
(Sheets)
Application

4.79 €

4 jours 10-1This product is intended for using tape-type minidiscs in air grinders or electric grinders.

8.47 €

4 jours 30M7XP0.751This product is intended for using tape-type minidiscs in air grinders or electric grinders.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Attached arbor shaft diameter(mm) 3

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique