This buff features an open face which combines a biased surface and sisal to achieve both flexibility and excellent air cooling effects. A buff which fits smoothly even to irregular surfaces, with excellent sharpness and a finish glazing effect.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
OSB250-J |
OSB300-J |
OSB3553-J |
OSB355-J |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Outer diameter Dimensions (mm) | Fitting Diameter (mm) | Hole Diameter (mm) | Packaging Quantity (Sheets) | Application | Buff Treatment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.64 € | 5 jours | 240 | 100 | 25.4 | 1 | Rough finish buff with very high polishing ability using hemp fibers. | Orange Finish | ||
58.83 € | 4 jours | 300 | 125 | 25.4 | 1 | Rough finish buff with very high polishing ability using hemp fibers. | Orange Finish | ||
65.31 € | Disponible | 5 jours | 360 | 150 | 31.8 | 1 | Rough finish buff with very high polishing ability using hemp fibers. | Orange Finish | |
65.31 € | Disponible | 5 jours | 360 | 150 | 25.4 | 1 | Rough finish buff with very high polishing ability using hemp fibers. | Orange Finish |
Loading...
Type | Coton : Disque en sisal |
---|
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.