Fraise DLC type long à angle vif, 2 cannelures SL2DLCSC

Fraise DLC type long à angle vif, 2 cannelures SL2DLCSC
  • Remise sur volume
End mill for aluminum, suitable for a wide range of side wall machining, grooving deep grooves or grooving in deep locations.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SL2DLCSC3
SL2DLCSC3.5
SL2DLCSC4
SL2DLCSC4.5
SL2DLCSC5
SL2DLCSC6
SL2DLCSC7
SL2DLCSC8
SL2DLCSC9
SL2DLCSC10
SL2DLCSC11
SL2DLCSC12
SL2DLCSC16
SL2DLCSC20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Dc
(mm)

79.55 €

1 Disponible 6 jours 3126503

83.10 €

1 Disponible 6 jours 3.5156503.5

91.88 €

1 Disponible 6 jours 4176504

98.93 €

1 Disponible 6 jours 4.5176504.5

107.72 €

1 Disponible 6 jours 5206605

107.77 €

1 Disponible 6 jours 6206606

124.76 €

1 Disponible 6 jours 7258707

136.23 €

1 Disponible 6 jours 8308808

120.15 €

1 Disponible 6 jours 93010909

129.70 €

1 Disponible 6 jours 1034109010

151.51 €

1 Disponible 6 jours 1134129011

158.68 €

1 Disponible 6 jours 1240129012

327.17 €

1 Disponible 6 jours 16501611516

472.85 €

1 Disponible 6 jours 20562012520

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Aluminium / Cuivre Number of flutes(sheet) 2 Type Carré
Coating DLC Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Blade tip shape Arête vive
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)

Assistance technique