• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

GS MILL dur GSH

GS MILL dur GSH
  • Remise sur volume
The GS hard coating makes it ideal for ultra-high-speed machining of high-hardness materials.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GSH4010SF
GSH4015SF
GSH4020SF
GSH6030SF
GSH6040SF
GSH6050SF
GSH6060SF
GSH6080SF
GSH6100SF
GSH6120SF
GSH8160SF
GSH8200SF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Machining Application O.D. Dc
(mm)
Number of flutes N
(sheet)

78.21 €

1 Disponible 6 jours 134650Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées14

78.21 €

1 Disponible 6 jours 1.544650Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées1.54

78.65 €

1 6 jours 264650Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées24

64.64 €

1 6 jours 386650Rabot / Latéral36

64.64 €

1 Disponible 6 jours 4116650Rabot / Latéral46

69.37 €

1 Disponible 6 jours 5136650Rabot / Latéral56

79.43 €

1 7 jours 6136650Rabot / Latéral66

93.95 €

1 6 jours 8196860Rabot / Latéral86

125.13 €

1 6 jours 102261070Rabot / Latéral106

116.45 €

1 6 jours 122661275Rabot / Latéral126

223.99 €

1 6 jours 163281690Rabot / Latéral168

317.28 €

1 6 jours 2038820100Rabot / Latéral208

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier trempé et durci / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC60 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC65 Type Carré Coating TiAlN
Blade tip shape Avec engagement Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚)

Assistance technique