Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GSHV4060SF |
GSHV4080SF |
GSHV4100SF |
GSHV4120SF |
GSHV4160SF |
GSHV4200SF |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | O.D. Dc (mm) | Chamfer C (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.44 € | 1 | 6 jours | 6 | 13 | 6 | 50 | 6 | 0.3 | ||
125.47 € | 1 | 6 jours | 8 | 19 | 8 | 60 | 8 | 0.4 | ||
99.07 € | 1 | 6 jours | 10 | 22 | 10 | 70 | 10 | 0.5 | ||
114.67 € | 1 | 6 jours | 12 | 26 | 12 | 75 | 12 | 0.6 | ||
186.67 € | 1 | 9 jours | 16 | 32 | 16 | 90 | 16 | 0.8 | ||
264.09 € | 1 | 6 jours | 20 | 38 | 20 | 100 | 20 | 1 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Ébauche |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées | Blade tip shape | Avec engagement |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles