Lame 4 cannelures série GS MILL 4GS

Lame 4 cannelures série GS MILL 4GS
  • Remise sur volume
Supports a wide range of materials from raw materials to hardened materials. Suitable for finishing grooves and side surfaces.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4GS2
4GS2X4
4GS5
4GS8
4GS10
4GS12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Dc
(mm)

48.37 €

1 Disponible 6 jours 253382

48.37 €

1 Disponible 6 jours 254402

53.13 €

1 Disponible 6 jours 5136505

68.08 €

1 Disponible 6 jours 8198608

94.12 €

1 Disponible 6 jours 1022107010

114.10 €

1 Disponible 6 jours 1226127512

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Titane Number of flutes(sheet) 4 Type Carré
Coating TiAlN Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Blade tip shape Arête vive
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)

Assistance technique