Lame 2 cannelures série GSX MILL 2D GSX2C-2D

Lame 2 cannelures série GSX MILL 2D GSX2C-2D
  • Remise sur volume
[Specifications]
· Shape: Square end mill (carbide)
· Coating: For General Steels (AlCrN, etc.)
· Work Material: General Steel [◎] / Tempering Steel [◎] / High Hardness Steel to HRC55 [◎] / High Hardness Steel to HRC60 [○] / Stainless Steel [◎] / Titanium [◎]
· Blade Shape: With Lead
[Applications] Flat surfaces / side surfaces / grooves / inclined cutting

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GSX20100C-2D
GSX20150C-2D
GSX20200C-2D
GSX20250C-2D
GSX20300C-2D
GSX20350C-2D
GSX20400C-2D
GSX20450C-2D
GSX20500C-2D
GSX20550C-2D
GSX20600C-2D
GSX20700C-2D
GSX20800C-2D
GSX20900C-2D
GSX21000C-2D
GSX21200C-2D
GSX21400C-2D
GSX21500C-2D
GSX21600C-2D
GSX22000C-2D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Dc
(mm)

22.27 €

1 Disponible 6 jours 124401

22.27 €

1 Disponible 6 jours 1.534401.5

22.27 €

1 Disponible 6 jours 244402

22.27 €

1 Disponible 6 jours 2.554402.5

28.35 €

1 Disponible 6 jours 366453

49.92 €

1 Disponible 6 jours 3.576453.5

41.32 €

1 Disponible 6 jours 486454

58.85 €

1 Disponible 6 jours 4.596504.5

34.91 €

1 Disponible 6 jours 5106505

58.85 €

1 Disponible 6 jours 5.5116505.5

46.08 €

1 Disponible 6 jours 6126506

83.96 €

1 Disponible 6 jours 7148607

61.45 €

1 Disponible 6 jours 8168608

111.64 €

1 Disponible 6 jours 91810709

83.19 €

1 Disponible 6 jours 1020107010

106.85 €

1 Disponible 6 jours 1224127512

166.06 €

1 Disponible 6 jours 1428169014

209.51 €

1 Disponible 6 jours 1530169015

211.69 €

1 Disponible 6 jours 1632169016

357.03 €

1 Disponible 6 jours 20402010020

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC60 / Acier inoxydable / Titane Number of flutes(sheet) 2 Type Carré
Coating Pour aciers généraux (AlCrN, etc.) Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Blade tip shape Avec engagement
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)

Assistance technique