Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GSX30100C-1.5D |
GSX30150C-1.5D |
GSX30200C-1.5D |
GSX30250C-1.5D |
GSX30300C-1.5D |
GSX30400C-1.5D |
GSX30500C-1.5D |
GSX30600C-1.5D |
GSX30700C-1.5D |
GSX30800C-1.5D |
GSX30900C-1.5D |
GSX31000C-1.5D |
GSX31200C-1.5D |
GSX31600C-1.5D |
GSX32000C-1.5D |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | O.D. Dc (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1 | 1.5 | 4 | 40 | 1 | |
45.13 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 2.3 | 4 | 40 | 1.5 | ||
27.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2 | 3 | 4 | 40 | 2 | |
27.03 € | 1 | Disponible | 6 jours | 2.5 | 3.8 | 4 | 40 | 2.5 | |
28.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 4.5 | 6 | 45 | 3 | |
39.20 € | 1 | 6 jours | 4 | 6 | 6 | 45 | 4 | ||
33.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | 5 | 7.5 | 6 | 50 | 5 | |
37.85 € | 1 | 6 jours | 6 | 9 | 6 | 50 | 6 | ||
88.80 € | 1 | 6 jours | 7 | 11 | 8 | 60 | 7 | ||
56.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 12 | 8 | 60 | 8 | |
100.23 € | 1 | 6 jours | 9 | 14 | 10 | 70 | 9 | ||
77.98 € | 1 | 6 jours | 10 | 15 | 10 | 70 | 10 | ||
97.96 € | 1 | 6 jours | 12 | 18 | 12 | 75 | 12 | ||
223.39 € | 1 | 6 jours | 16 | 24 | 16 | 90 | 16 | ||
327.01 € | 1 | 6 jours | 20 | 30 | 20 | 100 | 20 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC60 / Acier inoxydable / Fonte / Titane | Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Pour aciers généraux (AlCrN, etc.) | Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées | Blade tip shape | Avec engagement |
Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles