Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SLXSMH6 |
SLXSMH8 |
SLXSMH10 |
SLXSMH12 |
SLXSMH16 |
SLXSMH20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | O.D. Dc (mm) | Number of flutes N (sheet) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.08 € | 1 | 6 jours | 6 | 25 | 6 | 6 | 70 | 6 | 6 | ||
135.66 € | 1 | 6 jours | 8 | 35 | 6 | 8 | 90 | 8 | 6 | ||
182.12 € | 1 | 6 jours | 10 | 45 | 6 | 10 | 100 | 10 | 6 | ||
222.15 € | 1 | 6 jours | 12 | 55 | 8 | 12 | 120 | 12 | 8 | ||
439.68 € | 1 | 6 jours | 16 | 65 | 8 | 16 | 135 | 16 | 8 | ||
645.28 € | 1 | 6 jours | 20 | 75 | 8 | 20 | 155 | 20 | 8 |
Loading...
work material | Acier trempé et durci / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC60 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC65 | Type | Carré | Coating | TiAlN |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Rabot / Latéral | Blade tip shape | Avec engagement | Torsion Angle (θ) | Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles