Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GSRE4060SF-R05 |
GSRE4060SF-R10 |
GSRE4080SF-R05 |
GSRE4080SF-R10 |
GSRE4100SF-R10 |
GSRE4100SF-R15 |
GSRE4100SF-R20 |
GSRE4120SF-R10 |
GSRE4120SF-R15 |
GSRE4120SF-R20 |
GSRE4160SF-R20 |
GSRE4160SF-R25 |
GSRE4160SF-R30 |
GSRE4160SF-R40 |
GSRE4200SF-R25 |
GSRE4200SF-R30 |
GSRE4200SF-R40 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Corner Radius r (mm) | O.D. Dc (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.11 € | 1 | 9 jours | 6 | 0.5 | 13 | 50 | 6 | 0.5 | 6 | ||
122.97 € | 1 | 6 jours | 6 | 1 | 13 | 50 | 6 | 1 | 6 | ||
99.84 € | 1 | 6 jours | 8 | 0.5 | 19 | 60 | 8 | 0.5 | 8 | ||
99.84 € | 1 | 6 jours | 8 | 1 | 19 | 60 | 8 | 1 | 8 | ||
113.83 € | 1 | 6 jours | 10 | 1 | 22 | 70 | 10 | 1 | 10 | ||
110.79 € | 1 | 6 jours | 10 | 1.5 | 22 | 70 | 10 | 1.5 | 10 | ||
113.83 € | 1 | 6 jours | 10 | 2 | 22 | 70 | 10 | 2 | 10 | ||
131.45 € | 1 | 6 jours | 12 | 1 | 26 | 75 | 12 | 1 | 12 | ||
131.45 € | 1 | 6 jours | 12 | 1.5 | 26 | 75 | 12 | 1.5 | 12 | ||
131.45 € | 1 | 6 jours | 12 | 2 | 26 | 75 | 12 | 2 | 12 | ||
214.38 € | 1 | 6 jours | 16 | 2 | 32 | 90 | 16 | 2 | 16 | ||
214.38 € | 1 | 6 jours | 16 | 2.5 | 32 | 90 | 16 | 2.5 | 16 | ||
214.38 € | 1 | 6 jours | 16 | 3 | 32 | 90 | 16 | 3 | 16 | ||
214.38 € | 1 | 6 jours | 16 | 4 | 32 | 90 | 16 | 4 | 16 | ||
279.38 € | 1 | 6 jours | 20 | 2.5 | 38 | 100 | 20 | 2.5 | 20 | ||
319.21 € | 1 | 6 jours | 20 | 3 | 38 | 100 | 20 | 3 | 20 | ||
319.21 € | 1 | 6 jours | 20 | 4 | 38 | 100 | 20 | 4 | 20 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Rayon |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Rabot / Latéral / Surface incurvée | Coating | TiAlN | Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Corner Radius r(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles