• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 à 16:00 (CEST) 27/10/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Fraise AG, 2 cannelures, type long 2AGEL

Fraise AG, 2 cannelures, type long 2AGEL

Capable of machining from steel and stainless steel to aluminum. Suitable for grooving deep grooves or in deep locations.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2AGEL3
2AGEL4
2AGEL5
2AGEL6
2AGEL7
2AGEL8
2AGEL9
2AGEL10
2AGEL11
2AGEL12
2AGEL13
2AGEL14
2AGEL15
2AGEL16
2AGEL17
2AGEL18
2AGEL19
2AGEL20
2AGEL21
2AGEL22
2AGEL23
2AGEL24
2AGEL25
2AGEL26
2AGEL27
2AGEL28
2AGEL29
2AGEL30
2AGEL31
2AGEL32
2AGEL33
2AGEL34
2AGEL35
2AGEL36
2AGEL37
2AGEL38
2AGEL39
2AGEL40
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

28.01 €

4 jours 315660

29.46 €

4 jours 420860

28.16 €

4 jours 525865

28.16 €

4 jours 625865

33.65 €

4 jours 7351080

32.75 €

4 jours 8351080

36.40 €

4 jours 9451095

37.96 €

4 jours 10451095

44.81 €

4 jours 115512105

44.81 €

4 jours 125512105

57.79 €

4 jours 135516110

58.34 €

4 jours 145516110

63.71 €

4 jours 156516120

70.55 €

4 jours 166516120

86.87 €

4 jours 176520130

86.87 €

4 jours 186520130

100.72 €

4 jours 197520140

100.72 €

4 jours 207520140

94.20 €

4 jours 217520140

94.20 €

4 jours 227520140

116.27 €

4 jours 239025160

116.27 €

4 jours 249025160

116.27 €

4 jours 259025160

128.72 €

4 jours 269025160

153.05 €

4 jours 279025160

153.05 €

4 jours 289025160

183.90 €

4 jours 299025160

183.90 €

4 jours 309025160

224.83 €

4 jours 3110532190

224.83 €

4 jours 3210532190

277.62 €

4 jours 3310532190

277.62 €

4 jours 3410532190

277.62 €

4 jours 3510532190

295.42 €

4 jours 3610532190

329.64 €

4 jours 3712532210

329.64 €

4 jours 3812532210

386.78 €

4 jours 3912532210

386.78 €

4 jours 4012532210

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material general steel / Cast Iron / Aluminum / Copper Blade shape type Square Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Cobalt HSS Machining Application Plane / Side / Groove / Inclined Cuts Coating TiAlN
Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique