Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.72 € | 1 | 6 jours | 3 | 9 | 4 | 6 | 50 | ||
61.03 € | 1 | 6 jours | 4 | 12 | 4 | 8 | 60 | ||
53.49 € | 1 | 10 jours | 5 | 15 | 4 | 8 | 60 | ||
66.22 € | 1 | 10 jours | 6 | 15 | 4 | 8 | 60 | ||
70.85 € | 1 | 6 jours | 7 | 20 | 4 | 10 | 65 | ||
73.33 € | 1 | 6 jours | 8 | 20 | 4 | 10 | 65 | ||
84.56 € | 1 | 6 jours | 9 | 25 | 4 | 12 | 75 | ||
88.97 € | 1 | 6 jours | 10 | 25 | 4 | 12 | 75 | ||
98.96 € | 1 | 6 jours | 11 | 30 | 4 | 12 | 80 | ||
105.96 € | 1 | 6 jours | 12 | 30 | 4 | 12 | 80 | ||
124.18 € | 1 | 6 jours | 13 | 35 | 4 | 16 | 90 | ||
133.89 € | 1 | 6 jours | 14 | 35 | 4 | 16 | 90 | ||
143.73 € | 1 | 6 jours | 15 | 40 | 4 | 16 | 95 | ||
151.28 € | 1 | 6 jours | 16 | 40 | 4 | 16 | 95 | ||
117.37 € | 1 | 6 jours | 17 | 40 | 4 | 20 | 105 | ||
126.53 € | 1 | 6 jours | 18 | 40 | 4 | 20 | 105 | ||
131.69 € | 1 | 6 jours | 19 | 45 | 4 | 20 | 110 | ||
134.21 € | 1 | 6 jours | 20 | 45 | 4 | 20 | 110 | ||
162.57 € | 1 | 6 jours | 21 | 45 | 4 | 20 | 110 | ||
165.09 € | 1 | 6 jours | 22 | 45 | 4 | 20 | 110 | ||
183.66 € | 1 | 6 jours | 23 | 50 | 4 | 25 | 120 | ||
183.66 € | 1 | 6 jours | 24 | 50 | 4 | 25 | 120 | ||
136.12 € | 1 | 6 jours | 25 | 50 | 4 | 25 | 120 | ||
196.47 € | 1 | 6 jours | 26 | 50 | 4 | 25 | 120 | ||
210.78 € | 1 | 6 jours | 27 | 55 | 4 | 25 | 125 | ||
210.78 € | 1 | 6 jours | 28 | 55 | 6 | 25 | 125 | ||
292.89 € | 1 | 6 jours | 29 | 55 | 6 | 25 | 125 | ||
297.85 € | 1 | 6 jours | 30 | 55 | 6 | 25 | 125 | ||
406.64 € | 1 | 6 jours | 32 | 60 | 6 | 32 | 145 | ||
508.33 € | 1 | 6 jours | 35 | 60 | 6 | 32 | 145 | ||
613.80 € | 1 | 6 jours | 40 | 65 | 6 | 32 | 150 | ||
746.37 € | 1 | 6 jours | 45 | 70 | 6 | 42 | 160 | ||
859.36 € | 1 | 6 jours | 50 | 70 | 6 | 42 | 160 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre | Blade shape type | Ébauche | Tool Material Type | Cobalt HSS |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Latéral / Rainure | Coating | AG | Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles