Fraise DLC pour acier haute vitesse 2DLCHE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2DLCHE1
2DLCHE1.5
2DLCHE2
2DLCHE2.5
2DLCHE3
2DLCHE3.5
2DLCHE4
2DLCHE4.5
2DLCHE5
2DLCHE5.5
2DLCHE6
2DLCHE6.5
2DLCHE7
2DLCHE7.5
2DLCHE8
2DLCHE8.5
2DLCHE9
2DLCHE9.5
2DLCHE10
2DLCHE11
2DLCHE12
2DLCHE13
2DLCHE14
2DLCHE15
2DLCHE16
2DLCHE17
2DLCHE18
2DLCHE19
2DLCHE20
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

29.76 €

4 jours 12650

25.95 €

4 jours 1.53650

25.35 €

4 jours 24650

24.61 €

4 jours 2.55650

21.98 €

4 jours 36650

21.60 €

4 jours 3.58860

22.14 €

4 jours 48860

21.60 €

4 jours 4.510860

22.14 €

4 jours 510860

21.60 €

4 jours 5.512860

22.14 €

4 jours 612860

30.58 €

4 jours 6.5141065

30.58 €

4 jours 7141065

23.76 €

4 jours 7.5141065

24.30 €

4 jours 8141065

27.48 €

4 jours 8.5181070

34.27 €

4 jours 9181070

34.27 €

4 jours 9.5181070

28.03 €

4 jours 10181070

41.49 €

4 jours 11221280

35.60 €

4 jours 12221280

49.09 €

4 jours 13261690

49.09 €

4 jours 14261690

53.61 €

4 jours 15301695

51.85 €

4 jours 16301695

62.62 €

4 jours 173520105

63.16 €

4 jours 183520105

74.29 €

4 jours 194020110

74.83 €

4 jours 204020110

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Aluminum / Copper Blade shape type Square Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Cobalt HSS Machining Application Plane / Side / Groove / Inclined Cuts Coating DLC
Torsion Angle (θ) Powerful Torsion (45°-60°)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique