• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Type extra-dur, tige standard, 2 cannelures 2RSE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2RSE4
2RSE5
2RSE6
2RSE7
2RSE8
2RSE9
2RSE10
2RSE13
2RSE14
2RSE17
2RSE18
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

20.56 €

4 jours 412645

20.01 €

6 jours 515650

20.01 €

6 jours 615650

21.64 €

6 jours 720860

21.64 €

6 jours 820860

24.74 €

6 jours 9251070

24.74 €

6 jours 10251070

37.75 €

4 jours 13351285

37.75 €

6 jours 14351285

53.42 €

6 jours 17401695

53.42 €

6 jours 18401695

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material general steel / Cast Iron / Aluminum / Copper Blade shape type Square Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Cobalt HSS Machining Application Plane / Side / Groove / Inclined Cuts Coating Non-Coated
Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique