• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Type extra-dur, type long, 2 cannelures SL2SE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SL2SE3
SL2SE4
SL2SE5
SL2SE6
SL2SE7
SL2SE8
SL2SE9
SL2SE10
SL2SE11
SL2SE12
SL2SE13
SL2SE14
SL2SE15
SL2SE16
SL2SE17
SL2SE18
SL2SE19
SL2SE20
SL2SE21
SL2SE22
SL2SE23
SL2SE24
SL2SE25
SL2SE26
SL2SE27
SL2SE28
SL2SE29
SL2SE30
SL2SE31
SL2SE32
SL2SE33
SL2SE34
SL2SE35
SL2SE36
SL2SE37
SL2SE38
SL2SE39
SL2SE40
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

23.43 €

4 jours 315660

23.43 €

4 jours 420860

23.43 €

4 jours 525865

23.97 €

4 jours 625865

27.37 €

4 jours 7351080

27.37 €

4 jours 8351080

30.25 €

4 jours 9451095

29.70 €

4 jours 10451095

36.20 €

4 jours 115512105

36.75 €

4 jours 125512105

45.74 €

4 jours 135516110

45.74 €

4 jours 145516110

50.40 €

4 jours 156516120

55.90 €

4 jours 166516120

68.22 €

4 jours 176520130

67.67 €

4 jours 186520130

77.44 €

4 jours 197520140

77.44 €

4 jours 207520140

98.52 €

4 jours 217520140

98.52 €

4 jours 227520140

90.71 €

4 jours 239025160

90.71 €

4 jours 249025160

90.71 €

4 jours 259025160

99.01 €

4 jours 269025160

118.57 €

4 jours 279025160

115.61 €

4 jours 289025160

142.88 €

4 jours 299025160

139.92 €

4 jours 309025160

174.29 €

4 jours 3110532190

170.14 €

4 jours 3210532190

216.23 €

4 jours 3310532190

212.69 €

4 jours 3410532190

212.69 €

4 jours 3510532190

224.50 €

4 jours 3610532190

253.75 €

4 jours 3712532210

250.22 €

4 jours 3812532210

299.08 €

4 jours 3912532210

293.19 €

4 jours 4012532210

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material general steel / Cast Iron / Aluminum / Copper Blade shape type Square Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Cobalt HSS Machining Application Plane / Side / Groove / Inclined Cuts Coating Non-Coated
Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°)

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique