Foret Aqua, 3 cannelures AQD3F (Numéros de référence)

Foret Aqua, 3 cannelures AQD3F
3-flute carbide drill capable of high-precision drilling and reamer-less processing.
[Features]
· High-precision drilling is possible due to the 3-flute cutting edge excellent in cutting balance. It also supports reamer-less processing.
· Aqua Drill 3-Flute has a proprietary thinning shape and good sharpness for minimal cutting resistance.
· Highly lubricating aqua coating and groove shape for excellent chipping discharge without clogging, enabling consistent hole drilling.
[Applications]
· High-precision drilling is made possible by the 3-flute cutting edge with excellent cutting balance and negative corner with high centrality.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AQD3F3.0
AQD3F3.1
AQD3F3.2
AQD3F3.3
AQD3F3.4
AQD3F3.5
AQD3F3.6
AQD3F3.7
AQD3F3.8
AQD3F3.9
AQD3F4.0
AQD3F4.1
AQD3F4.2
AQD3F4.3
AQD3F4.4
AQD3F4.5
AQD3F4.6
AQD3F4.7
AQD3F4.8
AQD3F4.9
AQD3F4.21
AQD3F5.0
AQD3F5.05
AQD3F5.1
AQD3F5.2
AQD3F5.3
AQD3F5.4
AQD3F5.5
AQD3F5.6
AQD3F5.7
AQD3F5.8
AQD3F5.9
AQD3F5.79
AQD3F6.0
AQD3F6.1
AQD3F6.2
AQD3F6.3
AQD3F6.4
AQD3F6.5
AQD3F6.6
AQD3F6.7
AQD3F6.8
AQD3F6.9
AQD3F7.0
AQD3F7.1
AQD3F7.2
AQD3F7.3
AQD3F7.4
AQD3F7.5
AQD3F7.6
AQD3F7.7
AQD3F7.8
AQD3F7.9
AQD3F8.0
AQD3F8.1
AQD3F8.2
AQD3F8.3
AQD3F8.4
AQD3F8.5
AQD3F8.6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Type shank diameter Ds
(mm)

38.41 €

1 6 jours 31648Tige droite3

111.98 €

1 6 jours 3.11850Tige de fraise4

103.10 €

1 6 jours 3.21850Tige de fraise4

103.10 €

1 6 jours 3.31850Tige de fraise4

103.10 €

1 6 jours 3.42052Tige de fraise4

103.10 €

1 7 jours 3.52052Tige de fraise4

108.95 €

1 6 jours 3.62052Tige de fraise4

108.95 €

1 6 jours 3.72052Tige de fraise4

108.95 €

1 7 jours 3.82254Tige de fraise4

108.95 €

1 6 jours 3.92254Tige de fraise4

108.95 €

1 6 jours 42254Tige droite4

116.56 €

1 7 jours 4.12266Tige de fraise6

116.56 €

1 6 jours 4.22266Tige de fraise6

116.57 €

1 6 jours 4.32468Tige de fraise6

116.57 €

1 6 jours 4.42468Tige de fraise6

125.29 €

1 6 jours 4.52468Tige de fraise6

124.40 €

1 6 jours 4.62468Tige de fraise6

124.40 €

1 6 jours 4.72468Tige de fraise6

124.42 €

1 6 jours 4.82670Tige de fraise6

133.13 €

1 6 jours 4.92670Tige de fraise6

140.97 €

1 6 jours 4.212266Tige de fraise6

124.42 €

1 6 jours 52670Tige de fraise6

159.49 €

1 6 jours 5.052670Tige de fraise6

132.14 €

1 7 jours 5.12670Tige de fraise6

132.14 €

1 6 jours 5.22670Tige de fraise6

132.14 €

1 6 jours 5.32670Tige de fraise6

132.14 €

1 6 jours 5.42872Tige de fraise6

132.14 €

1 6 jours 5.52872Tige de fraise6

145.81 €

1 6 jours 5.62872Tige de fraise6

137.11 €

1 6 jours 5.72872Tige de fraise6

137.11 €

1 6 jours 5.82872Tige de fraise6

137.11 €

1 6 jours 5.92872Tige de fraise6

116.31 €

1 6 jours 5.792872Tige de fraise6

137.11 €

1 6 jours 62872Tige droite6

137.33 €

1 6 jours 6.13175Tige de fraise8

137.33 €

1 6 jours 6.23175Tige de fraise8

137.33 €

1 6 jours 6.33175Tige de fraise8

137.33 €

1 6 jours 6.43175Tige de fraise8

137.33 €

1 6 jours 6.53175Tige de fraise8

147.29 €

1 6 jours 6.63175Tige de fraise8

147.29 €

1 6 jours 6.73175Tige de fraise8

147.31 €

1 7 jours 6.83478Tige de fraise8

147.31 €

1 6 jours 6.93478Tige de fraise8

155.77 €

1 6 jours 73478Tige de fraise8

156.02 €

1 6 jours 7.13478Tige de fraise8

156.02 €

1 6 jours 7.23478Tige de fraise8

156.02 €

1 6 jours 7.33478Tige de fraise8

156.02 €

1 6 jours 7.43478Tige de fraise8

156.02 €

1 6 jours 7.53478Tige de fraise8

162.26 €

1 6 jours 7.63781Tige de fraise8

162.26 €

1 6 jours 7.73781Tige de fraise8

162.26 €

1 6 jours 7.83781Tige de fraise8

162.26 €

1 6 jours 7.93781Tige de fraise8

162.26 €

1 6 jours 83781Tige droite8

121.43 €

1 7 jours 8.13787Tige de fraise10

121.43 €

1 6 jours 8.23787Tige de fraise10

121.43 €

1 6 jours 8.33787Tige de fraise10

121.43 €

1 6 jours 8.43787Tige de fraise10

121.43 €

1 6 jours 8.53787Tige de fraise10

126.67 €

1 6 jours 8.64090Tige de fraise10

Loading...

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée / Fonte Tool Material Type Carbure Coating Y/N Disponible
Coating Type Autre With/without Oil Hole N/A tip angle(Degree) 150
Units Ordered(Book) 1 Coating Details AQEX Coating

Assistance technique