Foret Aqua EX avec trou d'huile 5D AQDEXOH5D

Foret Aqua EX avec trou d'huile 5D AQDEXOH5D
Aqua Drill EX series solid carbide drills with internal coolant.
[Features]
· Product lineup is for 3D, 5D and 8D boring depths.
· Aqua Drill EX based new flute shape adopted to achieve excellent chipping breakup.
· Aqua EX coating achieves stable long life.
· Capable of stable wet processing and MQL processing.
· For highly-efficient hole drilling up to 5 times the drill diameter.
[Applications]
· Ideal for stable processing of mild steel to high hardness materials, as well as work materials with difficult chip processing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AQDEXOH5D0100
AQDEXOH5D0110
AQDEXOH5D0120
AQDEXOH5D0130
AQDEXOH5D0140
AQDEXOH5D0150
AQDEXOH5D0160
AQDEXOH5D0170
AQDEXOH5D0180
AQDEXOH5D0190
AQDEXOH5D0200
AQDEXOH5D0210
AQDEXOH5D0220
AQDEXOH5D0230
AQDEXOH5D0240
AQDEXOH5D0250
AQDEXOH5D0260
AQDEXOH5D0270
AQDEXOH5D0280
AQDEXOH5D0290
AQDEXOH5D0300
AQDEXOH5D0310
AQDEXOH5D0320
AQDEXOH5D0330
AQDEXOH5D0340
AQDEXOH5D0350
AQDEXOH5D0360
AQDEXOH5D0370
AQDEXOH5D0380
AQDEXOH5D0390
AQDEXOH5D0400
AQDEXOH5D0410
AQDEXOH5D0420
AQDEXOH5D0430
AQDEXOH5D0440
AQDEXOH5D0450
AQDEXOH5D0460
AQDEXOH5D0470
AQDEXOH5D0480
AQDEXOH5D0490
AQDEXOH5D0500
AQDEXOH5D0510
AQDEXOH5D0520
AQDEXOH5D0530
AQDEXOH5D0540
AQDEXOH5D0550
AQDEXOH5D0560
AQDEXOH5D0570
AQDEXOH5D0580
AQDEXOH5D0590
AQDEXOH5D0600
AQDEXOH5D0610
AQDEXOH5D0620
AQDEXOH5D0630
AQDEXOH5D0640
AQDEXOH5D0650
AQDEXOH5D0660
AQDEXOH5D0670
AQDEXOH5D0680
AQDEXOH5D0690
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Type shank diameter Ds
(mm)

120.87 €

1 6 jours 1856Tige de fraise3

120.87 €

1 6 jours 1.1958Tige de fraise3

120.87 €

1 6 jours 1.21058Tige de fraise3

120.87 €

1 10 jours 1.31158Tige de fraise3

120.87 €

1 6 jours 1.41258Tige de fraise3

120.87 €

1 6 jours 1.51358Tige de fraise3

120.87 €

1 9 jours 1.61462Tige de fraise3

120.87 €

1 6 jours 1.71462Tige de fraise3

120.87 €

1 6 jours 1.81562Tige de fraise3

120.87 €

1 6 jours 1.91562Tige de fraise3

120.87 €

1 6 jours 21662Tige de fraise3

120.87 €

1 6 jours 2.11768Tige de fraise3

120.87 €

1 6 jours 2.21868Tige de fraise3

120.87 €

1 6 jours 2.31868Tige de fraise3

120.87 €

1 6 jours 2.41968Tige de fraise3

127.08 €

1 6 jours 2.52068Tige de fraise3

127.08 €

1 6 jours 2.62178Tige de fraise3

120.87 €

1 6 jours 2.72278Tige de fraise3

120.87 €

1 6 jours 2.82278Tige de fraise3

120.87 €

1 6 jours 2.92378Tige de fraise3

120.87 €

1 6 jours 32878Tige droite3

120.91 €

1 6 jours 3.13286Tige de fraise4

120.91 €

1 6 jours 3.23286Tige de fraise4

120.91 €

1 6 jours 3.33286Tige de fraise4

120.91 €

1 6 jours 3.43286Tige de fraise4

120.91 €

1 6 jours 3.53286Tige de fraise4

122.65 €

1 6 jours 3.63686Tige de fraise4

122.65 €

1 6 jours 3.73686Tige de fraise4

122.65 €

1 6 jours 3.83686Tige de fraise4

122.65 €

1 6 jours 3.93686Tige de fraise4

128.81 €

1 6 jours 43686Tige droite4

127.07 €

1 6 jours 4.14098Tige de fraise5

127.07 €

1 6 jours 4.24098Tige de fraise5

127.07 €

1 6 jours 4.34098Tige de fraise5

127.07 €

1 6 jours 4.44098Tige de fraise5

127.07 €

1 6 jours 4.54098Tige de fraise5

129.68 €

1 6 jours 4.64498Tige de fraise5

129.68 €

1 6 jours 4.74498Tige de fraise5

129.68 €

1 6 jours 4.84498Tige de fraise5

129.68 €

1 6 jours 4.94498Tige de fraise5

129.68 €

1 6 jours 54498Tige droite5

137.58 €

1 6 jours 5.144100Tige de fraise6

137.58 €

1 6 jours 5.244100Tige de fraise6

137.58 €

1 6 jours 5.344100Tige de fraise6

137.58 €

1 6 jours 5.444100Tige de fraise6

137.58 €

1 6 jours 5.544100Tige de fraise6

140.19 €

1 6 jours 5.648100Tige de fraise6

140.19 €

1 6 jours 5.748100Tige de fraise6

140.19 €

1 6 jours 5.848100Tige de fraise6

140.19 €

1 6 jours 5.948100Tige de fraise6

140.19 €

1 6 jours 648100Tige droite6

148.14 €

1 6 jours 6.152109Tige de fraise7

148.14 €

1 6 jours 6.252109Tige de fraise7

148.14 €

1 6 jours 6.352109Tige de fraise7

148.14 €

1 6 jours 6.452109Tige de fraise7

148.14 €

1 6 jours 6.552109Tige de fraise7

151.61 €

1 6 jours 6.656109Tige de fraise7

151.61 €

1 6 jours 6.756109Tige de fraise7

151.61 €

1 6 jours 6.856109Tige de fraise7

151.61 €

1 6 jours 6.956109Tige de fraise7

Loading...

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Titane Tool Material Type Carbure Coating Y/N Disponible
Coating Type Autre With/without Oil Hole Disponible tip angle(Degree) 135
Units Ordered(Book) 1 Coating Details AQEX Coating

Assistance technique