Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
COSD12.0
Diameter Dc(mm) | 12 | Groove Length L(mm) | 78 | work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalt HSS | Overall Length L(mm) | 149 | Shank Type | Tige droite |
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Non revêtu | With/without Oil Hole | N/A |
tip angle(Degree) | 135 | Units Ordered(Book) | 5 |
Vous vous trouvez sur la page de Foret à tige droite en cobalt COSD, le numéro d'article est le suivant: COSD12.0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article COSD12.0.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles