Jeu de forets à tige droite SD

Jeu de forets à tige droite SD
A general-purpose HSS drill which is used for the widest range of applications.
[Features]
· Corresponds to the JIS standard.
[Applications]
· Usable in a wide range of applications.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SD2.12
SD4.0
SD5.0
SD11.9
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Units Ordered
(Book)

5.57 €

10 6 jours 2.12295510

5.15 €

10 6 jours 4548310

7.17 €

10 6 jours 5629210

48.19 €

5 6 jours 11.91091465

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Fonte / Aluminium Tool Material Type Acier rapide Shank Type Tige droite
Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu With/without Oil Hole N/A
tip angle(Degree) 118

Assistance technique