Lame 2 cannelures série GS MILL 2GS

Lame 2 cannelures série GS MILL 2GS
  • Remise sur volume
Supports a wide range of materials from raw materials to hardened materials. Suitable for finishing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2GS1
2GS1X4
2GS2.8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
O.D. Dc
(mm)

27.87 €

1 Disponible 6 jours 12.53381

36.74 €

1 Disponible 6 jours 12.54401

63.29 €

1 Disponible 8 jours 2.874402.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Titane Number of flutes(sheet) 2 Type Carré
Coating Pour aciers généraux (AlCrN, etc.) Machining Application Rabot / Latéral / Rainure / Coupes inclinées Blade tip shape Arête vive
Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)

Assistance technique