Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | R Precision (μm) | Corner Radius r (mm) | Neck diameter D1 | O.D. Dc (mm) | Under-head Length ℓ2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117.34 € | 1 | 6 jours | 3 | 0.2 | 4.5 | 60 | 6 | 12 | -0.014~-0.028 | 0.2 | 2.9 | 3 | 12 | ||
111.67 € | 1 | 6 jours | 3 | 0.5 | 4.5 | 60 | 6 | 12 | -0.014~-0.028 | 0.5 | 2.9 | 3 | 12 | ||
123.02 € | 1 | 6 jours | 4 | 0.2 | 6 | 60 | 6 | 16 | -0.020~-0.038 | 0.2 | 3.8 | 4 | 16 | ||
123.02 € | 1 | 6 jours | 4 | 0.5 | 6 | 60 | 6 | 16 | -0.020~-0.038 | 0.5 | 3.8 | 4 | 16 | ||
120.17 € | 1 | 6 jours | 5 | 0.2 | 7.5 | 60 | 6 | 20 | -0.020~-0.038 | 0.2 | 4.8 | 5 | 20 | ||
120.17 € | 1 | 6 jours | 5 | 0.5 | 7.5 | 60 | 6 | 20 | -0.020~-0.038 | 0.5 | 4.8 | 5 | 20 | ||
130.56 € | 1 | 6 jours | 6 | 0.3 | 9 | 60 | 6 | 24 | -0.020~-0.038 | 0.3 | 5.8 | 6 | 24 | ||
117.06 € | 1 | 6 jours | 6 | 0.5 | 9 | 60 | 6 | 24 | -0.020~-0.038 | 0.5 | 5.8 | 6 | 24 | ||
108.43 € | 1 | 6 jours | 7 | 0.3 | 10.5 | 80 | 6 | - | -0.025~-0.047 | 0.3 | - | 7 | - | ||
108.43 € | 1 | 6 jours | 7 | 0.5 | 10.5 | 80 | 6 | - | -0.025~-0.047 | 0.5 | - | 7 | - | ||
112.51 € | 1 | 6 jours | 8 | 0.5 | 12 | 80 | 8 | 34 | -0.025~-0.047 | 0.5 | 7.7 | 8 | 34 | ||
112.51 € | 1 | 6 jours | 8 | 1 | 12 | 80 | 8 | 34 | -0.025~-0.047 | 1 | 7.7 | 8 | 34 | ||
130.38 € | 1 | 6 jours | 9 | 0.5 | 13.5 | 90 | 8 | - | -0.025~-0.047 | 0.5 | - | 9 | - | ||
130.38 € | 1 | 6 jours | 9 | 1 | 13.5 | 90 | 8 | - | -0.025~-0.047 | 1 | - | 9 | - | ||
160.33 € | 1 | 6 jours | 10 | 0.5 | 15 | 100 | 10 | 42 | -0.025~-0.047 | 0.5 | 9.7 | 10 | 42 | ||
160.33 € | 1 | 6 jours | 10 | 1 | 15 | 100 | 10 | 42 | -0.025~-0.047 | 1 | 9.7 | 10 | 42 | ||
160.33 € | 1 | 6 jours | 10 | 1.5 | 15 | 100 | 10 | 42 | -0.025~-0.047 | 1.5 | 9.7 | 10 | 42 | ||
198.74 € | 1 | 6 jours | 11 | 0.5 | 16.5 | 120 | 10 | - | -0.032~-0.059 | 0.5 | - | 11 | - | ||
198.74 € | 1 | 6 jours | 11 | 1 | 16.5 | 120 | 10 | - | -0.032~-0.059 | 1 | - | 11 | - | ||
198.74 € | 1 | 6 jours | 11 | 1.5 | 16.5 | 120 | 10 | - | -0.032~-0.059 | 1.5 | - | 11 | - | ||
219.52 € | 1 | 6 jours | 12 | 0.5 | 18 | 120 | 12 | 50 | -0.032~-0.059 | 0.5 | 11.7 | 12 | 50 | ||
219.52 € | 1 | 6 jours | 12 | 1 | 18 | 120 | 12 | 50 | -0.032~-0.059 | 1 | 11.7 | 12 | 50 | ||
208.95 € | 1 | 6 jours | 12 | 1.5 | 18 | 120 | 12 | 50 | -0.032~-0.059 | 1.5 | 11.7 | 12 | 50 | ||
241.38 € | 1 | 6 jours | 13 | 0.5 | 19.5 | 130 | 12 | - | -0.032~-0.059 | 0.5 | - | 13 | - | ||
241.38 € | 1 | 6 jours | 13 | 1 | 19.5 | 130 | 12 | - | -0.032~-0.059 | 1 | - | 13 | - | ||
241.38 € | 1 | 6 jours | 13 | 1.5 | 19.5 | 130 | 12 | - | -0.032~-0.059 | 1.5 | - | 13 | - | ||
435.44 € | 1 | 6 jours | 16 | 1 | 24 | 160 | 16 | 66 | -0.032~-0.059 | 1 | 15.5 | 16 | 66 | ||
435.44 € | 1 | 6 jours | 16 | 1.5 | 24 | 160 | 16 | 66 | -0.032~-0.059 | 1.5 | 15.5 | 16 | 66 | ||
435.44 € | 1 | 6 jours | 16 | 2 | 24 | 160 | 16 | 66 | -0.032~-0.059 | 2 | 15.5 | 16 | 66 | ||
479.16 € | 1 | 6 jours | 17 | 1 | 25.5 | 170 | 16 | - | -0.032~-0.059 | 1 | - | 17 | - | ||
479.16 € | 1 | 6 jours | 17 | 1.5 | 25.5 | 170 | 16 | - | -0.032~-0.059 | 1.5 | - | 17 | - | ||
479.16 € | 1 | 6 jours | 17 | 2 | 25.5 | 170 | 16 | - | -0.032~-0.059 | 2 | - | 17 | - | ||
684.63 € | 1 | 6 jours | 20 | 1 | 30 | 200 | 20 | 82 | -0.032~-0.059 | 1 | 19.5 | 20 | 82 | ||
684.63 € | 1 | 6 jours | 20 | 1.5 | 30 | 200 | 20 | 82 | -0.032~-0.059 | 1.5 | 19.5 | 20 | 82 | ||
684.63 € | 1 | 6 jours | 20 | 2 | 30 | 200 | 20 | 82 | -0.032~-0.059 | 2 | 19.5 | 20 | 82 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC60 / Acier inoxydable / Fonte / Titane | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Rayon |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Rabot / Latéral / Surface incurvée | Coating | TiAlN | Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
R Precision(μm)
Corner Radius r(mm)
Neck diameter D1
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles