Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.08 € | 1 | Disponible | 6 jours | 3 | 15 | 4 | 6 | 60 | |
93.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 4 | 20 | 4 | 8 | 60 | |
107.53 € | 1 | 6 jours | 5 | 25 | 4 | 8 | 65 | ||
93.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | 6 | 25 | 4 | 8 | 65 | |
99.83 € | 1 | Disponible | 6 jours | 7 | 35 | 4 | 10 | 80 | |
99.83 € | 1 | Disponible | 6 jours | 8 | 35 | 4 | 10 | 80 | |
119.97 € | 1 | 6 jours | 9 | 45 | 4 | 12 | 95 | ||
119.97 € | 1 | 6 jours | 10 | 45 | 4 | 12 | 95 | ||
102.62 € | 1 | 6 jours | 11 | 55 | 4 | 12 | 105 | ||
102.62 € | 1 | 6 jours | 12 | 55 | 4 | 12 | 105 | ||
135.21 € | 1 | 6 jours | 13 | 55 | 4 | 16 | 110 | ||
135.21 € | 1 | 6 jours | 14 | 55 | 4 | 16 | 110 | ||
146.61 € | 1 | 6 jours | 15 | 65 | 4 | 16 | 120 | ||
155.97 € | 1 | 6 jours | 16 | 65 | 4 | 16 | 120 | ||
179.06 € | 1 | 6 jours | 17 | 65 | 4 | 20 | 130 | ||
179.06 € | 1 | 6 jours | 18 | 65 | 4 | 20 | 130 | ||
191.16 € | 1 | 6 jours | 19 | 75 | 4 | 20 | 140 | ||
191.16 € | 1 | 6 jours | 20 | 75 | 4 | 20 | 140 | ||
226.73 € | 1 | 6 jours | 21 | 75 | 4 | 20 | 140 | ||
226.73 € | 1 | 6 jours | 22 | 75 | 4 | 20 | 140 | ||
269.90 € | 1 | 6 jours | 23 | 90 | 4 | 25 | 160 | ||
269.90 € | 1 | 6 jours | 24 | 90 | 4 | 25 | 160 | ||
269.90 € | 1 | 6 jours | 25 | 90 | 4 | 25 | 160 | ||
368.76 € | 1 | 6 jours | 26 | 90 | 4 | 25 | 160 | ||
401.41 € | 1 | 6 jours | 27 | 90 | 4 | 25 | 160 | ||
401.41 € | 1 | 6 jours | 28 | 90 | 6 | 25 | 160 | ||
434.62 € | 1 | 6 jours | 29 | 90 | 6 | 25 | 160 | ||
474.57 € | 1 | 6 jours | 30 | 90 | 6 | 25 | 160 | ||
651.55 € | 1 | 6 jours | 32 | 105 | 6 | 32 | 190 | ||
795.59 € | 1 | 6 jours | 35 | 105 | 6 | 32 | 190 | ||
986.61 € | 1 | 6 jours | 40 | 125 | 6 | 32 | 210 | ||
1,187.49 € | 1 | 6 jours | 45 | 145 | 6 | 32 | 230 | ||
1,197.55 € | 1 | 6 jours | 45 | 145 | 6 | 42 | 230 | ||
1,537.11 € | 1 | 6 jours | 50 | 145 | 6 | 32 | 230 | ||
1,547.17 € | 1 | 6 jours | 50 | 145 | 6 | 42 | 230 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre | Blade shape type | Ébauche | Tool Material Type | Alliage HSS |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Latéral / Rainure | Coating | TiCN | Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles