Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SGFREX16 |
SGFREX20 |
SGFREX20N |
SGFREX25 |
SGFREX30 |
SGFREX35 |
SGFREX40 |
SGFREX50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Neck diameter D1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.87 € | 1 | 11 jours | 16 | 32 | 4 | 16 | 170 | 64 | 14.3 | ||
149.84 € | 1 | 6 jours | 20 | 38 | 4 | 20 | 195 | 80 | 18 | ||
184.71 € | 1 | 6 jours | 20 | 38 | 4 | 20 | 195 | - | - | ||
209.99 € | 1 | 6 jours | 25 | 45 | 5 | 25 | 210 | 100 | 23 | ||
327.38 € | 1 | 6 jours | 30 | 45 | 5 | 25 | 220 | - | - | ||
630.20 € | 1 | 6 jours | 35 | 53 | 6 | 32 | 235 | - | - | ||
601.42 € | 1 | 6 jours | 40 | 63 | 6 | 32 | 250 | - | - | ||
911.35 € | 1 | 6 jours | 50 | 75 | 6 | 42 | 280 | - | - |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre | Blade shape type | Ébauche | Tool Material Type | Alliage HSS |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Latéral / Rainure | Coating | TiCN | Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles