Foret à pointer AG à longue tige AGSTDLS

Foret à pointer AG à longue tige AGSTDLS

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • AGSTDLS
  • Foret à pointer AG à longue tige AGSTDLS
  • En promotion
  • Remise sur volume
Long shank type starting HSS drill for deep locations or avoiding interference.
[Features]
· Capable of speedy centering, chamfering and V-grooving and boasts a long service life.
· Highly accurate positioning is possible with good bite.
· The sharp blade produces a beautifully finished surface.
[Applications]
· Can be used with outstanding positioning accuracy for various processing, from chamfering to V groove machining.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AGSTDLS3.0-60
AGSTDLS3.0-90
AGSTDLS4.0-90
AGSTDLS4.0-140
AGSTDLS5.0-60
AGSTDLS5.0-120
AGSTDLS6.0-60
AGSTDLS6.0-90
AGSTDLS6.0-120
AGSTDLS6.0-140
AGSTDLS8.0-90
AGSTDLS8.0-120
AGSTDLS8.0-140
AGSTDLS10.0-120
AGSTDLS12.0-120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Chamfer angle θ Overall Length L
(mm)
Tip diameter D1
(mm)

34.52 €

1 10 jours 3960°750.75

34.52 €

1 10 jours 3990°75-

39.18 €

1 6 jours 41290°100-

50.05 €

1 6 jours 412140°100-

57.16 €

1 10 jours 51460°1001.25

48.43 €

1 6 jours 514120°100-

42.99 €

20.64 €

1 Disponible Jour même

Stock

61560°1501.5

51.31 €

1 8 jours 61590°150-

62.50 €

1 6 jours 615120°150-

62.50 €

1 10 jours 615140°150-

61.62 €

1 10 jours 82090°150-

61.62 €

1 10 jours 820120°150-

69.61 €

1 6 jours 820140°150-

85.34 €

1 6 jours 1025120°200-

97.71 €

1 6 jours 1230120°200-

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre Tool Material Type Cobalt HSS

Assistance technique