Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diameter Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Type | Body L1 (mm) | shank diameter Ds (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.26 € | 1 | 6 jours | 4.1 | 43 | 89 | Tige de fraise | 46 | 6 | ||
27.48 € | 1 | 6 jours | 4.9 | 52 | 94 | Tige de fraise | 55 | 6 | ||
32.73 € | 1 | 6 jours | 5.3 | 52 | 94 | Tige de fraise | 55 | 6 | ||
40.27 € | 1 | 6 jours | 6.7 | 63 | 107 | Tige de fraise | 66 | 8 | ||
37.43 € | 1 | 6 jours | 7 | 69 | 113 | Tige de fraise | 72 | 8 | ||
42.83 € | 1 | 6 jours | 7.2 | 69 | 113 | Tige de fraise | 72 | 8 | ||
42.83 € | 1 | 6 jours | 7.3 | 69 | 113 | Tige de fraise | 72 | 8 | ||
42.83 € | 1 | 6 jours | 7.4 | 69 | 113 | Tige de fraise | 72 | 8 | ||
43.88 € | 1 | 6 jours | 7.6 | 75 | 119 | Tige de fraise | 78 | 8 | ||
48.94 € | 1 | 6 jours | 8.1 | 75 | 125 | Tige de fraise | 78 | 10 | ||
48.94 € | 1 | 6 jours | 8.3 | 75 | 125 | Tige de fraise | 78 | 10 | ||
51.96 € | 1 | 6 jours | 8.9 | 81 | 131 | Tige de fraise | 84 | 10 | ||
55.17 € | 1 | 6 jours | 9.2 | 81 | 131 | Tige de fraise | 84 | 10 | ||
60.69 € | 1 | 6 jours | 10 | 87 | 137 | Tige droite | 93.5 | 10 | ||
72.92 € | 1 | 6 jours | 10.9 | 94 | 151 | Tige de fraise | 104 | 12 | ||
81.59 € | 1 | 6 jours | 11.1 | 94 | 151 | Tige de fraise | 104 | 12 | ||
81.59 € | 1 | 6 jours | 11.3 | 94 | 151 | Tige de fraise | 104 | 12 | ||
81.59 € | 1 | 6 jours | 11.4 | 94 | 151 | Tige de fraise | 104 | 12 | ||
81.59 € | 1 | 6 jours | 11.5 | 94 | 151 | Tige de fraise | 105 | 12 | ||
88.44 € | 1 | 6 jours | 11.7 | 94 | 151 | Tige de fraise | 105 | 12 | ||
98.57 € | 1 | 6 jours | 12.4 | 101 | 158 | Tige de fraise | 108 | 12 | ||
103.13 € | 1 | 6 jours | 12.6 | 101 | 158 | Tige de fraise | 108 | 12 | ||
103.13 € | 1 | 6 jours | 12.7 | 101 | 158 | Tige de fraise | 108 | 12 | ||
103.13 € | 1 | 6 jours | 12.9 | 101 | 158 | Tige de fraise | 108 | 12 | ||
159.34 € | 1 | 6 jours | 14.2 | 114 | 173 | Tige de fraise | 121 | 16 | ||
124.27 € | 1 | 6 jours | 14.5 | 114 | 173 | Tige de fraise | 122 | 16 | ||
139.92 € | 1 | 6 jours | 16 | 120 | 185 | Tige de fraise | 130 | 20 | ||
148.01 € | 1 | 6 jours | 16.5 | 125 | 189 | Tige de fraise | 134 | 20 | ||
175.35 € | 1 | 6 jours | 18.5 | 135 | 198 | Tige de fraise | 145 | 20 | ||
186.86 € | 1 | 6 jours | 19 | 135 | 206 | Tige de fraise | 141 | 25 | ||
192.62 € | 1 | 6 jours | 20 | 140 | 210 | Tige de fraise | 146 | 25 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre | Tool Material Type | Acier rapide | Coating Y/N | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
Coating Type | Autre | With/without Oil Hole | N/A | tip angle(Degree) | 135 |
Units Ordered(Book) | 1 | Coating Details | AG (AlCr-Based) Coating |
Configurer
Propriétés de base
Diameter Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Shank Type
Body L1(mm)
shank diameter Ds(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles