Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diameter Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Type | shank diameter Ds (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.89 € | 1 |
Jour même
Stock | 1 | 12 | 50 | Tige de fraise | 3 | ||
10.27 € | 1 | 10 jours | 1.2 | 16 | 50 | Tige de fraise | 3 | ||
7.31 € | 1 | Disponible | 6 jours | 1.3 | 16 | 50 | Tige de fraise | 3 | |
10.27 € | 1 | 10 jours | 1.4 | 18 | 50 | Tige de fraise | 3 | ||
9.71 € | 1 | 6 jours | 1.5 | 18 | 50 | Tige de fraise | 3 | ||
10.47 € | 1 | 6 jours | 1.6 | 20 | 56 | Tige de fraise | 3 | ||
9.37 € | 1 | 6 jours | 1.7 | 20 | 56 | Tige de fraise | 3 | ||
9.15 € | 1 | 10 jours | 1.8 | 22 | 56 | Tige de fraise | 3 | ||
9.15 € | 1 | 10 jours | 1.9 | 22 | 56 | Tige de fraise | 3 | ||
7.55 € | 1 | 9 jours | 2 | 24 | 56 | Tige de fraise | 3 | ||
10.60 € | 1 | 8 jours | 2.1 | 24 | 56 | Tige de fraise | 3 | ||
18.99 € | 1 | 6 jours | 2.2 | 25 | 56 | Tige de fraise | 3 | ||
10.10 € | 1 | 6 jours | 2.3 | 25 | 56 | Tige de fraise | 3 | ||
10.60 € | 1 | 8 jours | 2.4 | 30 | 64 | Tige de fraise | 3 | ||
9.15 € | 1 | 10 jours | 2.5 | 30 | 64 | Tige de fraise | 3 | ||
10.27 € | 1 | 10 jours | 2.6 | 30 | 64 | Tige de fraise | 3 | ||
10.50 € | 1 | 6 jours | 2.7 | 33 | 64 | Tige de fraise | 3 | ||
19.39 € | 1 | 6 jours | 2.8 | 33 | 64 | Tige de fraise | 3 | ||
10.27 € | 1 | 10 jours | 2.9 | 33 | 64 | Tige de fraise | 3 | ||
8.61 € | 1 | 6 jours | 3 | 33 | 64 | Tige droite | 3 | ||
10.91 € | 1 | 6 jours | 3.1 | 36 | 71 | Tige de fraise | 4 | ||
10.91 € | 1 | 6 jours | 3.2 | 36 | 71 | Tige de fraise | 4 | ||
10.91 € | 1 | 6 jours | 3.3 | 36 | 71 | Tige de fraise | 4 | ||
8.79 € | 1 | 9 jours | 3.4 | 39 | 71 | Tige de fraise | 4 | ||
10.63 € | 1 | 10 jours | 3.5 | 39 | 71 | Tige de fraise | 4 | ||
21.57 € | 1 | 10 jours | 3.6 | 39 | 71 | Tige de fraise | 4 | ||
21.57 € | 1 | 10 jours | 3.7 | 39 | 71 | Tige de fraise | 4 | ||
11.61 € | 1 | 10 jours | 3.8 | 43 | 75 | Tige de fraise | 4 | ||
21.57 € | 1 | 10 jours | 3.9 | 43 | 75 | Tige de fraise | 4 | ||
20.45 € | 1 | 10 jours | 4 | 43 | 75 | Tige droite | 4 | ||
24.17 € | 1 | 10 jours | 4.1 | 43 | 89 | Tige de fraise | 6 | ||
14.22 € | 1 | 8 jours | 4.2 | 43 | 89 | Tige de fraise | 6 | ||
15.52 € | 1 | 8 jours | 4.3 | 47 | 89 | Tige de fraise | 6 | ||
14.71 € | 1 | 6 jours | 4.4 | 47 | 89 | Tige de fraise | 6 | ||
14.22 € | 1 | 10 jours | 4.5 | 47 | 89 | Tige de fraise | 6 | ||
26.92 € | 1 | 6 jours | 4.6 | 47 | 89 | Tige de fraise | 6 | ||
26.92 € | 1 | 10 jours | 4.7 | 47 | 89 | Tige de fraise | 6 | ||
26.92 € | 1 | 10 jours | 4.8 | 52 | 94 | Tige de fraise | 6 | ||
26.92 € | 1 | 10 jours | 4.9 | 52 | 94 | Tige de fraise | 6 | ||
16.88 € | 1 | 6 jours | 5 | 52 | 94 | Tige de fraise | 6 | ||
15.69 € | 1 | 6 jours | 5.1 | 52 | 94 | Tige de fraise | 6 | ||
19.11 € | 1 | 10 jours | 5.2 | 52 | 94 | Tige de fraise | 6 | ||
21.20 € | 1 | 10 jours | 5.3 | 52 | 94 | Tige de fraise | 6 | ||
29.82 € | 1 | 6 jours | 5.4 | 57 | 99 | Tige de fraise | 6 | ||
19.42 € | 1 | 6 jours | 5.5 | 57 | 99 | Tige de fraise | 6 | ||
32.59 € | 1 | 10 jours | 5.6 | 57 | 99 | Tige de fraise | 6 | ||
23.98 € | 1 | 6 jours | 5.7 | 57 | 99 | Tige de fraise | 6 | ||
32.59 € | 1 | 10 jours | 5.8 | 57 | 99 | Tige de fraise | 6 | ||
22.78 € | 1 | 6 jours | 5.9 | 57 | 99 | Tige de fraise | 6 | ||
22.38 € | 1 | 6 jours | 6 | 57 | 99 | Tige droite | 6 | ||
25.86 € | 1 | 6 jours | 6.1 | 63 | 107 | Tige de fraise | 8 | ||
27.22 € | 1 | 6 jours | 6.2 | 63 | 107 | Tige de fraise | 8 | ||
27.22 € | 1 | 6 jours | 6.3 | 63 | 107 | Tige de fraise | 8 | ||
35.48 € | 1 | 10 jours | 6.4 | 63 | 107 | Tige de fraise | 8 | ||
24.31 € | 1 | 10 jours | 6.5 | 63 | 107 | Tige de fraise | 8 | ||
35.81 € | 1 | 10 jours | 6.6 | 63 | 107 | Tige de fraise | 8 | ||
35.81 € | 1 | 10 jours | 6.7 | 63 | 107 | Tige de fraise | 8 | ||
26.21 € | 1 | 6 jours | 6.8 | 69 | 113 | Tige de fraise | 8 | ||
27.58 € | 1 | 10 jours | 6.9 | 69 | 113 | Tige de fraise | 8 | ||
21.46 € | 1 | 9 jours | 7 | 69 | 113 | Tige de fraise | 8 |
Loading...
work material | Aluminium / Cuivre | Tool Material Type | Acier rapide | Coating Y/N | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
Coating Type | DLC | With/without Oil Hole | N/A | tip angle(Degree) | 135 |
Units Ordered(Book) | 1 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diameter Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Shank Type
shank diameter Ds(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles