Foret G type court GSS

Foret G type court GSS
  • En promotion
  • Remise sur volume
Short type straight shank drill with a TiN coated surface.
[Features]
· The original thinning shape (3-rake) improves centripedality and chip separation.
· TiN coating achieves longer life.
[Applications]
· Capable of high efficiency machining of materials ranging from steel to stainless steel and aluminum. High positional accuracy can be obtained.
  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GSS1.6
GSS4.4
GSS4.9
GSS5.7
GSS6.3
GSS8.5
GSS8.7
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)

10.43 €

10 6 jours 1.61339

24.47 €

12.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

4.43269

22.98 €

1 6 jours 4.93574

28.23 €

1 6 jours 5.73880

39.22 €

1 6 jours 6.34286

30.29 €

15.75 €

1 Disponible Jour même

Stock

8.55098

42.86 €

1 6 jours 8.754105

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre Tool Material Type Cobalt HSS Shank Type Tige droite
Coating Y/N Disponible Coating Type TiN With/without Oil Hole N/A
tip angle(Degree) 135 Units Ordered(Book) 1

Assistance technique