Foret G type standard GSD

Foret G type standard GSD
  • En promotion
  • Remise sur volume
Straight shank type coating drill for general purpose.
[Features]
· The surface is coated with a hard TiN film to achieve a long service life.
[Applications]
· Supports materials from steel to stainless steel and aluminum.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GSD2.0
GSD2.1
GSD2.4
GSD2.6
GSD2.7
GSD2.8
GSD3.5
GSD4.3
GSD4.5
GSD5.2
GSD5.4
GSD6.2
GSD6.5
GSD7.0
GSD9.4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)

6.63 €

2.92 €

1 Disponible Jour même

Stock

22449

7.73 €

4.64 €

1 Jour même

Stock

2.12449

7.73 €

4.48 €

1 Jour même

Stock

2.43057

6.97 €

4.11 €

1 Jour même

Stock

2.63057

6.97 €

4.25 €

1 Jour même

Stock

2.73361

7.25 €

4.42 €

1 Jour même

Stock

2.83361

8.32 €

1 Jour même

Stock

3.53970

10.32 €

5.88 €

1 Jour même

Stock

4.34780

10.32 €

5.88 €

1 Jour même

Stock

4.54780

15.65 €

8.14 €

1 Disponible Jour même

Stock

5.25286

15.08 €

9.05 €

1 Jour même

Stock

5.45793

18.73 €

10.68 €

1 Disponible Jour même

Stock

6.263101

18.40 €

10.67 €

1 Jour même

Stock

6.563101

21.64 €

12.12 €

1 Jour même

Stock

769109

42.84 €

1 6 jours 9.481125

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Cuivre Tool Material Type Acier rapide Shank Type Tige droite
Coating Y/N Disponible Coating Type TiN With/without Oil Hole N/A
tip angle(Degree) 118 Units Ordered(Book) 1

Assistance technique